Caterpillar 330DL

Caterpillar 330DL

Цена
77 500 Доллары США
Год
2007
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 330DL
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерMWP01837
Складской номерUC13479
Номер каталогаCU4803195
Производственный год2007
Часы использования12 940 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеAustell, GA
Цена
Цена без НДС77 500 USD
НДС USD
Цена с учетом НДС USD
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM RADIOAM FM RADIO
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
РУКОЯТЬ, ДЛИННАЯSTICK, LONG
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УДЛИНЕННАЯUNDERCARRIAGE, LONG
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM RADIOAM FM RADIO
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
РУКОЯТЬ, ДЛИННАЯSTICK, LONG
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УДЛИНЕННАЯUNDERCARRIAGE, LONG
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
общий вид
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • УдовлетворительныйAfter market bumper installed
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBoth dented
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйHood dented
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLeft rear bent / tool box step also bent
предметы техники безопасности
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • N/A
  • 80%
  • Both sunroof worn out
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMonitor damaged/ lower cover missing
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRusted/ floor mat damaged
  • Хороший
  • УдовлетворительныйCab mirror missing
  • УдовлетворительныйBlowing cool air
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйNo product link installed
  • УдовлетворительныйExpired
  • УдовлетворительныйShould be recovered
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Normal
  • Black
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Both final drive oil low/ hydraulic tank also low
  • Full
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBoom down , stick is jerky.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMachine is slow to turn left at high idle
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
стрела
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рукоять
  • УдовлетворительныйPin and bushings recommend
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Нет
  • Cat
  • 60"
  • УдовлетворительныйDented/ worn
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйShows wear
  • ХорошийSide cutter good
  • УдовлетворительныйBucket tips wore out
бортовые передачи
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Примечания - Ходовая часть 13 right and 3 left track shoe bent
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
Carrier Rollers Front15315552820
Carrier Rollers Rear1551562016
Idlers Front22222828
Links1221222828
Pins & Bushings (External)65658484
Track Roller 122234456
Track Roller 222234456
Track Roller 322224444
Track Roller 422224444
Track Roller 522224444
Track Roller 6GuardGuard
Track Roller 7GuardGuard
Track Roller 8GuardGuard
Track Roller 923235656
Track Shoes (Width)23244437
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Auto lube reservoir missing
  • Aftercooler dented
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Телефон:+1 770 941 2300
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону