Искать

Caterpillar 320DL Q

Caterpillar 320DL Q

Цена
65 900 $
Год
2007
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 320DL Q
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерPHX00474
Складской номерPHX474
Номер каталога10013451
Производственный год2007
Часы использования14 162 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеSaginaw, Америка
Цена
Цена без НДС65 900 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
Радиоприемник АМ/FMAM FM RADIO
Табличка EPAEPA LABEL
МУФТА, БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯCOUPLER, QUICK
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
РУКОЯТЬ, КОРОТКАЯSTICK, SHORT
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
880
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • УдовлетворительныйPaint chipped with scratches
  • Хороший
  • УдовлетворительныйHas deep scratches and scuffs along bottom
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRight side has dents with scratches. Left has light scratches with minor surface rust
  • УдовлетворительныйRight side dented with deep scratches
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйScratches dents and fading
  • УдовлетворительныйDirty with light scratches and concrete splatter
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйStep on right side bent
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
760
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • УдовлетворительныйDirty with light scratches and fading
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйDirty
  • УдовлетворительныйDisplay screen hard to see with lines in it
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBurn holes in seat and hole in back rext
  • Хороший
  • УдовлетворительныйWiper works but needs blade replaced
двигатель
700
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Normal
  • White
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
1110
  • Full
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйShows some wear
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийTwo speed travel working
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
стрела
210
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйHas slight movement
рукоять
210
  • 9’6” ft
  • УдовлетворительныйHas slight movement
  • ХорошийHas two small dents near bucket.
  • Хороший
ковш
420
  • Да
  • Central Fabricators
  • No serial tag
  • 48”
  • Хороший
  • УдовлетворительныйHas slight movement
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйShows wear
бортовые передачи
100
  • Хороший
ходовая часть
200
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Средний оставшийся срок службы - Ходовая частьapproximately 65% remaining
Номер детали тягиCat # 456-4425
Башмаки гусеницыMeasuring Right 23. Left23 mm with 75% remaining
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
Carrier Rollers Front1151153030
Carrier Rollers Rear115.51163024
Idlers Front20202424
Links1031035454
Pins & Bushings (External)58.558.56565
Track Roller 21441444242
Track Roller 31441434245
Track Roller 41431424553
Track Shoes (Width)31.531.5
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей