Искать

Caterpillar 315FLCR

Caterpillar 315FLCR

Цена
179 750 $
Год
2019
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Mechanicsville, VA
+1 540 940 8049
Показать номер телефона
  • ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • Подробности
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 315FLCR
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номер0TDY13372
Складской номер5012730T
Номер каталога4884990
Производственный год2019
Часы использования850 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеMechanicsville, VA
Цена
Цена без НДС179 750 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
СИСТЕМА СВЯЗИ PRODUCT LINKPRODUCT LINK
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD РАДИОAM FM CD RADIO
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
МУФТА, БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯCOUPLER, QUICK
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
РУКОЯТЬ, СРЕДНЯЯSTICK, MEDIUM
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
КЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙTHUMB, HYDRAULIC
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1236
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Exhaust cover and stack is bent
  • Плохие условияDamaged
  • Плохие условияDamaged panels
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйSome decals are damaged
  • ХорошийN/A
  • Плохие условияStack and muffler cover is bent
  • Плохие условияBoth doors are damaged, one will not latch closed
  • Плохие условия
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйNormal wear
  • Хороший
  • ХорошийN/A
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Плохие условияAll steps are bent
предметы техники безопасности
600
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Да
  • Some safety decals are damaged
  • Хороший
  • ХорошийN/A
  • Хороший
  • ХорошийN/A
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1302
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • 100%
  • 50%
  • Gauges work properly
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияBroken top cab window and missing mirror
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияOut of date
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
711
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Engine has diagnostic code
  • Normal
  • L
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияStack is bent
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйEngine code 3138-12 Aftertreatment #1 Outlet NH3 Sensor : Failure
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • No coolant system problems
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
601
  • Да
  • Нет
  • Broken light harness on the boom causing one light to barely work and the other light is missing
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийN/A
  • Плохие условияBroken lights and wiring harness
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
1402
  • Full
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияHydraulic lines on Boom are bent
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияHydraulic cylinder is damaged and leaking
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
стрела
300
  • 15ft 2in
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рукоять
201
  • 9ft 8in
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияLower pin is warn
ковш
600
  • Да
  • CAT
  • CAT HB20
  • 24 Inches
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
бортовые передачи
200
  • Hydraulic hose running from the final drive to the swivel is kinked
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
200
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Номер детали тяги41-7476X
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
Carrier Rollers Front100mm100mm100100
Carrier Rollers Rear100mm100mm100100
Idlers Front19mm19mm2424
Links89mm89mm99
Pins & Bushings (External)50mm50mm1616
Segments35mm35mm
Track Roller 2137mm136mm8084
Track Roller 3137mm137mm8080
Track Roller 5137mm137mm8080
Track Roller 6137mm137mm8080
Track Roller 7137mm137mm8080
Track Shoes (Width)50cm50cm
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей