Искать

Caterpillar 315F

Caterpillar 315F

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 315F
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерTDY11434
Складской номерCCU001020
Номер каталога10082945
Производственный год2018
Часы использования2 670 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеCITY OF INDUSTRY, Америка
Цена
Цена без НДС167 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
ANTIFREEZE, -50C (-58F)ANTIFREEZE, -50C (-58F)
COMBINED CIR PKGCOMBINED CIR PKG
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLERCTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BKTCYLINDER, BKT
DECALS, CAB ANSIDECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSIDECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, SWIVELGUARD, SWIVEL
INSTRUCTIONS, ENGLISHINSTRUCTIONS, ENGLISH
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKGREACH BOOM HD PKG
LANE 2 ORDERLANE 2 ORDER
ROLL ON-ROLL OFFROLL ON-ROLL OFF
STORAGE PROTECTION (EXPORT)STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOMSUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TRACK, 20" TG (GLT)TRACK, 20" TG (GLT)
TIP, LONGTIP, LONG
CHANGER, HAND CTRL 2-WAYCHANGER, HAND CTRL 2-WAY
BLADE, 8'2"BLADE, 8'2"
COUPLER, PIN GRABBER W/PINSCOUPLER, PIN GRABBER W/PINS
CONTROL, BLADE, W/PUMPCONTROL, BLADE, W/PUMP
LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)LINES-HP TCS PKG (9'10" STK)
LINES-QC PKG (9'10" STK)LINES-QC PKG (9'10" STK)
LINKAGE, BKT W/O EYELINKAGE, BKT W/O EYE
VALVE PKG, HYD TCSVALVE PKG, HYD TCS
Дополнительная информация Online Owner's Manual
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей