Искать

Caterpillar 313F L GC

Caterpillar 313F L GC

Цена
128 500 Br
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ALTORFER INDUSTRIES
Rockford, IL
+1 319 531 0379
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 313F L GC
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерGJD10068
Складской номерUE5797
Номер каталога4840525
Производственный год2017
Часы использования3 540 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеRockford, Америка
Цена
Цена без НДС128 500 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
Радиоприемник АМ/FMAM FM RADIO
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
МУФТА, БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯCOUPLER, QUICK
РУКОЯТЬ, ДЛИННАЯSTICK, LONG
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
Дополнительная информация Pictures and inspection performed at 3,530 Hours.

REAR VIEW CAMERA
DC BUCKET
9' 10" STICK
28" TRACK SHOES
HP & MP TOOL CONTROL SYSTEM
60" BUCKET
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1230
  • Нет
  • decent
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительныйscrapes/surface rust
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительныйmisc dents/damage
  • Удовлетворительныйbent
предметы техники безопасности
100
  • Да
  • Да
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1300
  • Да
  • ok
  • Хорошийtoo cold to check
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
800
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • red
  • normal
  • none
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
500
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
1400
  • ok
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хорошийguard plates missing
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
стрела
200
  • Хороший
  • Хороший
рукоять
200
  • 910"
  • Хороший
  • Хороший
ковш
140
  • Да
  • CAT
  • 60"
  • Удовлетворительныйplating added
  • Удовлетворительныйplay
  • Хороший
  • Удовлетворительныйcenter plate bent
  • Удовлетворительныйbolt on edge worn
ходовая часть
200
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Толстая втулкаOK/OK
Номер детали тягиCAT 4I7476
Пальцы и втулки (внутренние)some links are stuck
Башмаки гусеницы28"/ some shoes bent slightly
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
Carrier Rollers Front3.783.785252
Idlers Front78784848
Links3.543.5400
Pins & Bushings (External)1.941.944040
Pins & Bushings (Internal)20.2020.204040
SegmentsOKOK
Track Roller 166663535
Track Roller 266663535
Track Roller 366663535
Track Roller 4GUARDGUARD
Track Roller 566663535
Track Roller 666663535
Track Roller 766663535
Track Shoes (Width)68682020
бортовые передачи
200
  • Хороший
  • Хороший
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • PM4 2,000 hour service completed April 2022 at 3535 hours
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей