Искать

Caterpillar 302.7 C3

Caterpillar 302.7 C3

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

WHEELER MACHINERY CO.
Lindon, UT
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 302.7 C3
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерCZ604391
Складской номерBCP02086
Номер каталога10081916
Производственный год2023
Часы использования136 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеLindon, Америка
Цена
Цена без НДС71 200 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
UC, HD, SUSPENDEDUC, HD, SUSPENDED
*LINES, BOOM W/O BLCV*LINES, BOOM W/O BLCV
*LINES, STICK W/O SLCV*LINES, STICK W/O SLCV
*PRE-DELIVERY INSPECTION CERT*PRE-DELIVERY INSPECTION CERT
INSTRUCTIONS, ANSIINSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDERLANE 2 ORDER
PACKING, LAST MILE PROGRAMPACKING, LAST MILE PROGRAM
SHIPPING/STORAGE PROTECTIONSHIPPING/STORAGE PROTECTION
*ALARM, TRAVEL*ALARM, TRAVEL
*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE*SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*DRAIN, ECOLOGY*DRAIN, ECOLOGY
*LINES, BUCKET, LONG STICK*LINES, BUCKET, LONG STICK
FILM, PRODUCT LINK, ANSIFILM, PRODUCT LINK, ANSI
*SOFTWARE, CODED START*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE*LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
*FILM, INC. CANADA*FILM, INC. CANADA
*INTEGRATED RADIO*INTEGRATED RADIO
*2 WAY CONTROL*2 WAY CONTROL
*302.7 07A CR HYD EXCAVATOR*302.7 07A CR HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR*ACCUMULATOR
*BOOM, STANDARD*BOOM, STANDARD
*ENGINE, EPA TIER 4F*ENGINE, EPA TIER 4F
*HYDRAULIC OIL, STD*HYDRAULIC OIL, STD
*TRAVEL LEVERS AND PEDALS*TRAVEL LEVERS AND PEDALS
*BOOM LIGHT, LED*BOOM LIGHT, LED
*CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION*CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
*CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK*CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
*FILM, ROPS, ISO*FILM, ROPS, ISO
*LINES, 1ST AUX, LONG STICK*LINES, 1ST AUX, LONG STICK
*UNDERCARRIAGE, EXPANDABLE*UNDERCARRIAGE, EXPANDABLE
*CAB, WITH HEAT AND A/C*CAB, WITH HEAT AND A/C
*BLADE, EXPANDING, WOCE*BLADE, EXPANDING, WOCE
*CWT EXTRA, LIGHT, 220LBS*CWT EXTRA, LIGHT, 220LBS
*FILM, CAB A/C*FILM, CAB A/C
*FLOORMAT, CAB, W/TRAVEL*FLOORMAT, CAB, W/TRAVEL
*LIGHTS, LED, FRONT&REAR*LIGHTS, LED, FRONT&REAR
*MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA*MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
*SEAT, SUSPENSION, FABRIC*SEAT, SUSPENSION, FABRIC
*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET*STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
*TRACK, 12", RUBBER, EXP UC*TRACK, 12", RUBBER, EXP UC
PRICED NEW 07/06/23 EKPRICED NEW 07/06/23 EK
Дополнительная информация Online Owner's Manual
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей