Искать

CAT 315FLCR 2D

CAT 315FLCR 2D

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ALTORFER INC.
Springfield, IL
+1 319 531 0379
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 315FLCR 2D
Altorfer Inc.
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерTDY13823
Складской номерUS00594
Номер каталога10064055
Производственный год2020
Часы использования1 787 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеSpringfield, Америка
Цена
Цена без НДС179 850 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
Блок кондиционирования воздухаAir Conditioner
Давление во вспомогательном гидравлическом контуреAuxiliary Hydraulics Pressure
Соединительная муфта - БыстрCoupler - Quick
Удлиненная ходовая частьUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Корпуса двигателяEngine Enclosures
ОсвещениеLighting
Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серыUltra Low Sulfur Diesel Fuel
ЗеркалаMirrors
Ручное и педальное управлениеHand and Foot Control
Тип соединительной муфты - ГидрвлчсCoupler Type - Hydraulic
Радио - Р/п-к АМ/FMRadio - AM FM Radio
Уровень выбросов - EU - IVEmissions Level - EU - IV
Уровень выбросов - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Дополнительная информация Pictures as of 1-8-24 with 1,787 hours.
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1510
  • Нет
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMinor denting in RH side skirt.
  • Хороший
предметы техники безопасности
500
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1310
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLower cushion cover torn.
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
1000
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • ELC
  • Normal
  • None, normal.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
500
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
400
  • ХорошийCharging correctly, 27.5 volts.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
1000
  • Да
  • Да
  • Oil level is correct, oil looks clean.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийNo leaks, hi/low speeds working correctly.
стрела и рукоять
300
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
стрела
100
  • 15’ 3”
  • Хороший
рукоять
100
  • 9’ 10”
  • Хороший
ковш
600
  • 1.33 cu/yds.
  • 48”
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший75% remaining.
ходовая часть
200
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Опорные каткиGC, minimal wear.
Натяжные колесаConventional idlers, minimal wear.
ЗвездочкаGC, minimal wear.
Track RollersSingle flange track rollers, minimal wear.
Башмаки гусеницыBolt on rubber pads, GC.
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
бортовые передачи
300
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийNo damage/leaks.
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Inspected 1-8-24 at 1,787 hours.
общее состояние
200
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей