Избранное
Страна местонахождения
Америка
Curaçao
Saint Barthélemy
South Sudan
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Американское Самоа
Ангилья
Англия
Ангола
Андорра
Антарктика
Антигуа и Барбуда
Антильские острова
Аргентина
Армения
Афганистан
Багамские острова
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь
Белиз
Бельгия
Бенин
Берег Слоновой Кости (Кот д’Ивуар)
Бермудские острова
Бове острова
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Британская территория в Индийском океане
Британские Виргинские Острова
Бруней Дар-эс-Салам
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Ватикан
Венгрия
Венесуэла
Виргинские Острова (США)
Восточный тимор
Вьетнам
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гондурас
Гонконг
Гренада
Гренландия
Греция
Грузия
Гуам (США)
Дания
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Египет
Замбия
Западная Сахара
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Кайман острова
Камбоджа Королевство
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Кирибати
Китай
КНДР
Кокосовые острова
Колумбия
Коморские острова
Конго
Конго
Коста-Рика
Куба
Кувейт
Кука острова
Лаос
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Майотта
Макао
Македония
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивские острова
Мальта
Марокко
Мартиника (Франция)
Маршалловы острова
Мексика
Микронезия
Мозамбик
Молдавия
Монако
Монголия
Монтенегро
Монтсеррат
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Ниуэ
Новая Зеландия
Новая Каледония (Франция)
Норвегия
Норфолк остров
о. Аруба
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Пакистан
Палау
Палестинская Автономия
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Питкэрн острова
Полинезия (Французская)
Польша
Португалия
Реюньон (Франция)
Рождества остров
Россия
Руанда
Румыния
Сальвадор
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Св. Елены остров
Св. Мартин
Свазиленд
Северные Марианские острова
Сейшельские острова
Сенегал
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Киттс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Судан
Суринам
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Тайвань
Танзания
Теркс и Кайкос острова
Того
Токелау
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тунис
Туркменистан
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уоллис и Футуна Острова
Уругвай
Фарерские острова
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Фолклендские острова
Франция
Французская Гвиана
Херд и Мак-Доналд острова
Хорватия
Центрально-Африканская Республика
Чад
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шпицберген
Шри-Ланка
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Ю. Георгия и Ю. Сандвичевы острова
Южная Корея
Южно-Африканская Республика
Ямайка
Япония
Язык
Русский
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
中文
日本語
Валюта
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Управление складом
Строительное и горное оборудование
энергосистемы
Оборудование
Сельское хозяйство
ТРАНСПОРТ
Найти дилера
Блог
Аренда
Избранное
Explore Products
Buy Online
Find Used Equipment
Rent Products
Manage My Equipment
View Finance Solutions
В начало
Строительное
Экскаваторы
Гусеничные экскаваторы
CAT
Искать
Отправить сообщение продавцу
CAT 336E
2011
7919 Hours
BUTLER MACHINERY COMPANY
Марка
CAT 336E
Категория
Гусеничные экскаваторы
Серийный номер
YEP00167
Складской номер
MB31712
You have entered an invalid email address.
У меня есть техника на продажу
Заинтересован в Информации о Гарантии
Заинтересован в Финансировании
Заинтересован в Соглашение о потребительских ценностях
Да, я хочу в дальнейшем получать маркетинговые сообщения электронной почты (например информацию о новых продуктах, рекламных акциях) от компании Caterpillar Inc., ее партнеров и дочерних компаний. Вы вправе отозвать свое согласие в любой момент. Независимо от того, решите вы получать маркетинговые сообщения или нет, компания Caterpillar будет продолжать отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая сообщения, относящиеся к учетным записям, которые вы у нас зарегистрировали. Дополнительные сведения о политиках конфиденциальности Caterpillar и ваших правах в этой связи см. в Глобальном заявлении о конфиденциальности данных.
Нет, я не хочу больше получать маркетинговые сообщения электронной почты от компании Caterpillar Inc.
*
Предоставленная информация будет использована для обработки вашей заявки и будет обработана в соответствии с нашим уведомлением о конфиденциальности
Уведомление о конфиденциальности
Отправить сообщение продавцу
Назад к результатам поиска
CAT 336E
В начало
Строительное
Экскаваторы
Гусеничные экскаваторы
CAT
CAT 336E
Год
2011
Наработка
h
Распечатать
Добавить к избранному
‹
›
×
Видео CAT 336E
Поделиться этим объявлением:
Ваше сообщение отправлено.
E-mail
x
Имя
Мой e-mail:
*
Адрес электронной почты моего друга:
*
Сообщение:
Отправить
$
90 000
BUTLER MACHINERY COMPANY
Sioux Falls, SD
+1 701 298 1700
Показать номер телефона
О Дилере
Посетить Вебсайт
Доступная защита
Соглашение о потребительских ценностях
Специальные предложения
Статьи от Экспертов
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробности
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Марка
CAT 336E
Butler Machinery Co.
Категория
Гусеничные экскаваторы
Серийный номер
YEP00167
Складской номер
MB31712
Номер каталога
10097576
Производственный год
2011
Часы использования
7 919 ч h
Страна
Америка
Местоположение
Sioux Falls, Америка
Цена
Цена без НДС
90 000
USD
НДС
Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС
-
Подробности
Дополнительная информация
**HOURS & SPECS NOT VERIFIED**
2011 CAT 336EL EXC
336EL HYD. EXC. 15,432 LB CTWT
54" GP BUCKET
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
GUARDRAIL & HANDRAIL
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/12'10" STK EXT SVC PKG
SEAT,H-BACK,W/HEATER,S/AIR
TRACK, 34" TG (GLT)
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
9
9
0
требуется очистка
Нет
extra fuel tanks
Нет
s.o.s. taken
Да
bumper
Удовлетворительный
car body
Удовлетворительный
counterweight
Удовлетворительный
crankcase guard / battery box
Удовлетворительный
decals
Хороший
eng. enclose hood / stack
Хороший
engine doors
Хороший
fiberglass
Удовлетворительный
fuel tank
Хороший
grab irons
Хороший
hood
Хороший
main frame welds
Хороший
paint
Удовлетворительный
plastic
Удовлетворительный
pre-cleaner bowl
Хороший
radiator grill & shroud
Удовлетворительный
sheet metal
Удовлетворительный
steps / ladder
Хороший
предметы техники безопасности
3
0
0
ограждения кабины
Да
конструкция rops
Да
таблички техники безопасности установлены
Да
таблички техники безопасности разборчивы
Да
brake hold
Хороший
horn
Хороший
swing brake
Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
15
0
0
звуковой сигнал заднего хода
Да
текущее руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
Да
текущий каталог запасных частей
Нет
текущее руководство по технике безопасности
Нет
сертификационная табличка конструкции rops
Да
fuel level
Full
air conditioner
Хороший
dash console
Хороший
door latches
Хороший
ems panel / warnings
Хороший
floor boards
Хороший
gauges
Хороший
glass/mirrors
Хороший
heater
Хороший
interior lights
Хороший
meter
Хороший
product link
Хороший
seat belt
Хороший
seat cushion / arm rest
Хороший
switches
Хороший
windshield wipers
Хороший
двигатель
8
0
0
apparent other engine damage
Нет
прорыв газов
Нет
Да
has engine been rebuilt?
Нет
стук
Нет
утечки масла
Нет
вода в масле
Нет
давление масла (высокое/низкое/нормальное)
N
smoke color (b/d/l/w)
none
belts / pulleys
Хороший
engine oil level / condition
Хороший
engine supports / mounts
Хороший
exhaust / muffler / stack
Хороший
fuel injection system
Хороший
intake / air filters
Хороший
operating condition
Хороший
turbocharger / blower
Хороший
система охлаждения
7
0
0
compression in radiator
Нет
coolant leaks
Нет
Нет
coolers
Хороший
fan
Хороший
fan drive / type
Хороший
fan shrouds / guards
Хороший
hoses / tubes
Хороший
radiator
Хороший
water pump
Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
6
0
0
Да
Да
alternator
Хороший
batteries / cables
Хороший
lighting
Хороший
pre-heater
Хороший
starter
Хороший
wiring
Хороший
гидравлическая система
15
0
0
уровень масла привода механизма поворота
Full
boom cylinder
Хороший
bucket cylinder
Хороший
control linkage
Хороший
hose lines
Хороший
hydraulic swivel
Хороший
operating condition - hydraulics
Хороший
pump drive
Хороший
pumps & valves
Хороший
rotex
Хороший
stick cylinder
Хороший
swing gear
Хороший
swing motors
Хороший
tank
Хороший
thumb cylinder
Хороший
travel motors
Хороший
стрела
3
0
0
длина стрелы (фактическая)
21.3
boom condition
Хороший
boom pins
Хороший
pins & bushings - boom
Хороший
рукоять
3
0
0
длина рукояти
12.8
pins & bushings - stick
Хороший
stick conditions
Хороший
stick pins
Хороший
ковш
5
1
0
быстроразъемная муфта
Нет
марка
Cat
быстроразъемная муфта (марка/модель)
n/a
серийный #
12w71600
ширина
54"
bucket bottom
Хороший
bucket linkage
Хороший
bucket mounts
Хороший
bucket sides
Хороший
cutting edges
Хороший
teeth / adapters
Удовлетворительный
ходовая часть
2
0
0
состояние
Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?
Нет
Толстая втулка
183-2874
Опорные катки
300-4545
Натяжные колеса
136-3847
Номер детали тяги
6y-2590
Тяги
49
Примечания - Ходовая часть
27mm depth on track shoes left and right
Звездочка
168-6727
Башмаки гусеницы
6y-8180
Track Frame - Left
Хороший
Track Frame - Right
Хороший
Carrier Rollers Front
155
156
20
16
Carrier Rollers Rear
156
156
16
16
Idlers Front
21.5
21.5
21
21
Links
122
121
42
28
Pins & Bushings (External)
68
68.5
49
35
Pins & Bushings (Internal)
868
868
30
30
Segments
216
216
Track Roller 1
21
21
30
30
Track Roller 2
21
21
30
30
Track Roller 3
21
21
30
30
Track Roller 4
21
21
30
30
Track Roller 5
21
21
30
30
Track Roller 6
21
21
30
30
Track Roller 7
21
21
30
30
Track Roller 8
21
21
30
30
Track Roller 9
21
21
30
30
Track Shoes (Width)
850
850
бортовые передачи
2
0
0
корпуса
Хороший
планетарные передачи / дифференциал
Хороший
общее состояние
2
1
0
logged / active codes
Нет
машина запускается и в рабочем состоянии
Да
Нет
body
Удовлетворительный
frame
Хороший
general
Хороший
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
характеристики двигателя
Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
службы безопасности
новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
новое оборудование
Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Финансовые услуги
Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Запчасти Cat
®
всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей
CAT 336E на Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.