Искать

CAT 335FL

CAT 335FL

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

OHIO CAT
Columbus, OH
+1 330 244 2465 x2465
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 335FL
Ohio CAT - Cleveland
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерSGJ20201
Складской номерU61351
Номер каталога4910362
Производственный год2018
Часы использования6 232 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеColumbus, Америка
Цена
Цена без НДС169 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
ДвигательEngine
Дополнительная информация 335F L CR AM-N BCF
335F L CR STANDARD
335F L HEX
ALARM, TRAVEL
BOOM
CAMERA, REAR VIEW
CHANGER
CIRCUIT, COMBINED
CIRCUIT, MEDIUM
CLEAN EMMISSIOINS MOD TIER4 FINA
COMBINED CIR STP
CONTROL
COUPLER, PG W/O PIN CB
CTRL,CAT PIN GRAB
CYLINDER
CYLINDER, BKT (CB2 LINKAGE)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
DECAL CAB
FILMS, EXTERIOR
FRAME, UC PKG STD
FRAME, UNDERCARRIA
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, VANDALISM
I09
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LINES-HP
LINES-HP, R10'6" STICK
LINES-MP, R10'6" STICK
LINES-MP, REACH BOOM
LINES-QC, R10'6" STICK
LINES-STD
LINKAGE, BKT-CB2 W/LIFT
MACHINE CONTROLLER TCS
MAT, FLOOR, RH PEDAL
Online Owner's Manual
PEDAL, STRAIGHT
PILOT LINES
PILOT LINES, BKT
PREFILTER, AIR (INTEGRATE)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, 24V AM/FM
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STARTING
STICK, R10'6"CB2
SWIVEL, STD
TRACK
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
VALVE, HYDRAULIC
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1550
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
предметы техники безопасности
600
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1220
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Full
  • Full
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
900
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Green
  • 74 psi normal
  • Clear
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • No beacon
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
1500
  • Good
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • No thumb
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Bucket
стрела
300
  • 20.3
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рукоять
300
  • 10.5
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
330
  • Да
  • Cat
  • Cat
  • 50 in
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
ходовая часть
200
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Рама гусеницы - ЛеваяХороший
Рама гусеницы - ПраваяХороший
бортовые передачи
200
  • Хороший
  • Хороший
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей