Искать

CAT 308

CAT 308

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Aix-en-provence, 13
+33 149228299
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 308
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерGW800332
Складской номер22046469
Номер каталога10054852
Производственный год2019
Часы использования2 257 ч h
СтранаФранция
МестоположениеAIX-EN-PROVENCE, Франция
Цена
Цена без НДС75 345 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
ОСВЕЩЕНИЕLIGHTING
СИСТЕМА СВЯЗИ PRODUCT LINKPRODUCT LINK
Автомагнитола AM/FM/CDAM FM CD RADIO
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
МУФТА, БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯCOUPLER, QUICK
BLUETOOTHBLUETOOTH
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СТРЕЛЫBOOM CHECK VALVE
КОНФИГУРАЦИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ ПОРОДЫROCK DRILL ARRANGEMENT
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН РУКОЯТИSTICK CHECK VALVE
РУКОЯТЬ, СРЕДНЯЯSTICK, MEDIUM
Дополнительная информация Online Owner's Manual
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
рукоять
  • STANDARD BRAS 1800 MM
ковш
  • ДаATTACHE RAPIDE MORIN
  • UN MARTEAU B6 CAT ET PLATINE
  • 2 GODETS 1200 MM 2000 MM 70%
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Средний оставшийся срок службы - Ходовая часть60%
Башмаки гусеницы450MM
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • FR-23
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей