Искать

John Deere 331G

John Deere 331G

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FABICK CAT
Lacrosse, WI
+1 636 384 4021
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаJohn Deere 331G
Fabick CAT
Категориягусеничные погрузчики
Серийный номер362993
Складской номер362993
Номер каталога10072601
Производственный год2019
Часы использования1 673 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеLaCrosse, Америка
Цена
Цена без НДС57 500 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
РАДИОПРИЕМНИК АМ/FMAM FM RADIO
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕAUXILIARY HYDRAULICS
ДВЕ СКОРОСТИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
Дополнительная информация 2 SPEED CONTROL
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1220
  • Да
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийA few scratches
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBack screen is dented
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1500
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
800
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Green
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
500
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
800
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
510
  • ДаBucket cylinder
  • Overall fair-good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRight cylinder has small leak at rod end
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
520
  • 83”
  • Overall fair-good condition Slight play in p&b
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
ходовая часть
320
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
NotesOverall fair condition
Износ в процентах50
Толщина гусеницы / ремня2” at outside edge
Ширина гусеницы / ремня17.5”
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketУдовлетворительный
Track / Belt ConditionУдовлетворительный
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Overall fair-good condition
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей