Искать

Caterpillar 963K

Caterpillar 963K

Цена
319 500 Br
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ALTORFER INDUSTRIES
Cedar Rapids, IL
+1 319 531 0379
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 963K
Категориягусеничные погрузчики
Серийный номерLBL00591
Складской номерUE5469
Номер каталога4675028
Производственный год2017
Часы использования3 696 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеCEDAR RAPIDS, Америка
Цена
Цена без НДС319 500 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
РадиоRADIO
ENGINEENGINE
Дополнительная информация HYDRAULIC OIL, STANDARD
GUARD, IDLER
BUMPER, STANDARD
CLEAN EMISSIONS MODULE
963K TRACK LOADER
BUCKET-GP, 3.25 CYD, PACKAGE
PRODUCT LINK 641
AIRINLET COVER STD
FUEL TK STANDARD
LINES IMPLEMENT
FAN, DEMAND, STD
HYDRAULIC 2V, GP
CONSTRUCTION PCKGE
REGL PKG ADSD-N
SERVICE PACK EXT.
SEDIMENT PUMPFUEL
EASY ACCESS LEFT
COLD WEATHER 120
TRANS CTRL TLV1
SEAT S/S ISO
GUARD LIGHTS
OIL CHG HIGH SPEED
TRACK,550MM, 22"
CAB LUXE
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей