Искать

Caterpillar 259D

Caterpillar 259D

Benefits Сертифицировано дилером
Цена
44 850 $
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Summerville, SC
+1 8034658080
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 259D
Категориягусеничные погрузчики
Серийный номерFTL12689
Складской номерPB000241
Номер каталога4912750
Производственный год2017
Часы использования2 582 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеSummerville, Америка
Цена
Цена без НДС44 850 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
СИСТЕМА СВЯЗИ PRODUCT LINKPRODUCT LINK
Осветительные приборыLIGHTING
КОНСТРУКЦИЯ OROPSOROPS
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
2 ПЕРЕДАЧИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
КОВШBUCKET
Дополнительная информация QUALIFIES FOR BLANCHARD TECH INSPECTED (BTI) - DEALER CERTIFIED.
UNIT INCLUDES BUCKET.

DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
TRACK, WIDE, 400MM
SELF LEVELING
PKG, PERFORM, H2
CONTROL,ISO,PROP,W
2 SPEED CONTROL
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
900
  • Да
  • Нет
  • ХорошийOROPS
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1100
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
800
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • 2000 Hour Service Completed @ 2579 hrs
  • There are no low oi pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийHydraulic motor driven fan
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
500
  • Хороший
  • Хорошийnew batteries
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
500
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийVerified, two speed travel operates as it should
  • Хороший
ковш
500
  • 74"
  • NEW 74" GP BKT
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
500
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Толщина гусеницы / ремня2" Thick
Ширина гусеницы / ремня16" Wide
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketХороший
Track / Belt ConditionХороший
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей