Искать

Crown PW3500

Crown PW3500

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

Birmingham, AL
+1 334 215 5242
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCrown PW3500
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANY
КатегорияЭлектрические погрузчики
Серийный номер6A236134
Складской номерLW026051
Номер каталога850497
Производственный год2006
Часы использования1 590 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеАмерика
Цена
Цена без НДС5 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Доп.оборудованиеMODEL NUMBER-PW3520-60
CAPACITY-6000
24 VOLT FUSED ELECTRICAL SYSTEM
BATTERY COMPARTMENT SIZE-
13.19" X 31.1"
BATTERY SPACER SIZE-31.12"
OPTIONAL FEATURES
FORK WIDTH - 9.12
Дополнительная информация MODEL NUMBER-PW3520-60
CAPACITY-6000
24 VOLT FUSED ELECTRICAL SYSTEM
BATTERY COMPARTMENT SIZE-
13.19" X 31.1"
BATTERY SPACER SIZE-31.12"
OPTIONAL FEATURES
FORK WIDTH - 9.12"
FORK SPREAD - 27"
FORK LENGTH - 48"
AXLE - SINGLE AXLE
DUAL LOAD WHEEL/S PER AXLE
-302 COMPOUND
CASTERS - TORSION BAR
W/QUICK ADJUSTMENT
CONTROLLER - SEVCON TRANSISTOR
BATTERY CONNECTOR ON RIGHT SIDE
BATTERY CONNECTOR-SB175 GRAY
QUICK BATTERY DISCONNECT HANDLE
BATTERY COMPARTMENT ROLLERS
CROWN BEIGE/GRAY PAINT COLORS
DRIVE TIRE - POLY STANDARD BLACK
CURTIS UNIGAGE
KEYLESS ON/OFF SWITCH
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.