Trail King INDUSTRIES INC. TK80FG

Trail King INDUSTRIES INC. TK80FG

Цена
53 500 Доллары США
Год
2013
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаTrail King INDUSTRIES INC. TK80FG
Категорияприцепы
Серийный номер1TKJ05235EM023422
Складской номерT#5042
Номер каталогаCU4452454
Производственный год2013
СтранаСША
МестоположениеShakopee, MN
Цена
Цена без НДС$ 53 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация TK80FT FOLDING GOOSENECK TRAILER (4S2M ABS), 80000 LBS IN 12', 10'11" FULL WIDTH UPPER DECK W/KNIFE EDGE & 25" KP SETTING & 93" SWING CLEARANCE, 50" LOADED FW HEIGHT, DUAL HYD (PTO - 13HP HONDA) PONY MOTOR NOT INSTALLED AND NOT GUARANTEED TO RUN, 102" FULL WIDTH DECK X 24' DECK, 1 1/2" DECKING (RAISED), TOP FLANGE REINFORCEMENT UPPER & LOWER, (10) D-RINGS PER SIDE - TOTAL UPPER AND LOWER INCLUDES TRIANGLES IN MAIN DECK BEAMS, (2) D-RINGS ON REAR TAIL CHANNEL, STD SWINGOUTS, FULL REAR DECK (WOOD OVER STEEL), 45 DEGREE SLOPE IN TRANSITION AREA - DOUBLE TAPER ... TOP FRONT CORNER, AIR RIDE SUSPENSION, RAISE & LOWERING KIT, STEEL DISC WHEELS, STD 255/70R X 22.5 16 PR TIRES, AIR LIFT 3RD AXLE, FRAME REINFORCEMENT FOR ADDITIONAL AXLES, 55" AXLE SPACING, 4" STROBE LIGHTS IN TAIL CHANNEL ILO 3RD TAIL LIGHT PACKAGE, REMOTE FLASHER WITH BATTERY BKUP, KNUCKLE TROUGH IN REAR 6' OF LOAD DECK, FLAG HOLDERS AT REAR, WIDE LOAD SIGN BRACKET
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Used Equipment Sales
Телефон:+1 888 363 3921
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону