Load King 553 SS

Load King 553 SS

Цена
36 000 Доллары США
Год
2007
Наработка
1 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаLoad King 553 SS
Категорияприцепы
Серийный номер5LKL5335071026580
Складской номер471074
Номер каталогаCU4534321
Производственный год2007
Часы использования1 h
СтранаСША
МестоположениеAurora, CO
Цена
Цена без НДС$ 36 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 12'9" GNSK LENGTH W/2 KING PIN
13HP HONDA ENG W/WET KIT OPERAT
2007 LOAD KING 553 SS LOWBOY TRL
26' DECK LENGTH
30" FRONT FLIP RAMPS
500/09/26/19
9'0" DECK WIDTH
AIR LIFT 3RD AXLE
AIR RIDE SUSP W/HEIGHT CONTROL
AS IS AS RECEIVED
FULL WIDTH APITONG DECKING
GOOSENECK FENDERS
LED LIGHTS
OUTRIGGER PLANKS
PLATED EXCAVATOR WELL
POCKETS FOR WIDE LOAD SIGNS
TAILGATE MOUNTED STROBE LIGHTS
TRAILER PAINTED WHITE
TRAILER WEIGHT - 21,620 LBS
UPPER FLANGE REINFORCING
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WAGNER EQUIPMENT COСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Dan CASSADAY
Телефон:+1 303 739 3061
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону