Искать

Valew WT 12K TNK

Valew WT 12K TNK

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

WHEELER MACHINERY CO.
Vernal, UT
+1 801 978 1673
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаValew WT 12K TNK
Категорияавтоцистерны для воды
Серийный номерWT12K22078
Складской номерWT0840
Номер каталога10017096
Производственный год2022
СтранаАмерика
МестоположениеVernal, Америка
Цена
Цена без НДС72 500 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация 10" DIAMETER DISCHARGE TUBE
DUAL HYDRAULIC CYLINDERS
SUSPENSION, & AIR BRAKE SYSTEM
AUTOMATIC SHUT OFF
ACCESS HATCH
FIFTH WHEEL KING PIN
HYDRANT FILL FLOAT SYSTEM
11R X 22.5 TIRES
(11' FROM GRADE)
REMOVABLE HYD. PUMP & MOTOR
HEAVY DUTY LONG LIFE AXLE,
OSHA APPROVED ACCESS LADDER
12,000 GALLON WATER TOWER
STRUCTURAL STEEL (A36)
WIDTH 96", LENGTH 37' 6"
VALVES, AND FLOAT ASSEMBLIES,
STEEL TANK, STEEL FITTED HEADS
FULLY EQUIPPED DOT LIGHT SYSTE
DUAL 3" FILL PIPES W/ AIR GAPS
HEIGHT 13' 4 1/2"
DUAL 10 HOLD BUDD WHEELS W/
CAMLOCK ON END OF PIPE
PRICED NEW 08/09/22 KR
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.