Искать

Valew WT 12K TNK

Valew WT 12K TNK

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаValew WT 12K TNK
Категорияавтоцистерны для воды
Серийный номерWT12K22027
Складской номерWT0771
Номер каталога4897789
Производственный год2022
СтранаАмерика
МестоположениеSalt Lake City, Америка
Цена
Цена без НДС67 500 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация 10" DIAMETER DISCHARGE TUBE
DUAL HYDRAULIC CYLINDERS
SUSPENSION, & AIR BRAKE SYSTEM
AUTOMATIC SHUT OFF
ACCESS HATCH
FIFTH WHEEL KING PIN
HYDRANT FILL FLOAT SYSTEM
11R X 22.5 TIRES
(11' FROM GRADE)
REMOVABLE HYD. PUMP & MOTOR
HEAVY DUTY LONG LIFE AXLE,
OSHA APPROVED ACCESS LADDER
VALVES, AND FLOAT ASSEMBLIES,
12,000 GALLON WATER TOWER
HEIGHT 13' 4 1/2"
DUAL 10 HOLD BUDD WHEELS W/
DUAL 3" FILL PIPES W/ AIR GAPS
STRUCTURAL STEEL (A36)
STEEL TANK, STEEL FITTED HEADS
FULLY EQUIPPED DOT LIGHT SYSTE
CAMLOCK ON END OF PIPE
WIDTH 96", LENGTH 37' 6"
PRICED 01/10/23 KR
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.