Caterpillar 432F2

Caterpillar 432F2

Цена
75 642 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 432F2
Категорияэкскаваторы-погрузчики
Серийный номерHWP00980
Складской номер22043130
Номер каталогаCU4669814
Производственный год2016
Часы использования2572 ч h
СтранаФранция
МестоположениеAix-en-provence, 13
Цена
Цена без НДС$ 75 642
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
Осветительные приборыLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
КОВШ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙBUCKET, MP
КОВШ, ЗАДНИЙBUCKET, REAR
РУКОЯТЬ, ВЫДВИНУТАЯSTICK, EXTENDED
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
Осветительные приборыLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
КОВШ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙBUCKET, MP
КОВШ, ЗАДНИЙBUCKET, REAR
РУКОЯТЬ, ВЫДВИНУТАЯSTICK, EXTENDED
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • задний ковш
  • шины
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • FR-23
задний ковш
  • Даattache rapide hydraulique
  • godet 300 mm 50% et godet 610 mm 50%
шины
  • 70%
  • 12.5/80
  • PNEUS NEUFS A METTRE A L AV
  • 480/80R25 POWER CL
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Левая передняя100
Левая задняяmichelin70
Правая передняя100
Правая задняяmichelin70
Сертифицировано дилером
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
nadia tassefkoumte
Франция
Телефон:+33 1 49228273
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону