Искать

Caterpillar 430F2IT

Caterpillar 430F2IT

Цена
105 394 Br
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

CASHMAN EQUIPMENT CO.
Sparks, NV
+1 702 633 8147
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 430F2IT
Категорияэкскаваторы-погрузчики
Серийный номерHWG00497
Складской номерCE016627
Номер каталога10050513
Производственный год2017
Часы использования3 560 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеSparks, Америка
Цена
Цена без НДС105 394 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО СО СВЕРХНИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
РАДИОПРИЕМНИК АМ/FMAM FM RADIO
НАКЛЕЙКА EPAEPA LABEL
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕAUXILIARY HYDRAULICS
СИСТЕМА ПЛАВНОГО ХОДАRIDE CONTROL
АВТ ПЕРЕКЛ ПЕРЕДАЧИAUTO SHIFT
КОВШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙBUCKET, MP
ЗАДНИЙ КОВШBUCKET, REAR
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУКОЯТЬSTICK, EXTENDED
ПОЛНЫЙ ПРИВОД4-WHEEL DRIVE
Дополнительная информация COUNTER WEIGHT
FRONT COUPLER
REAR COUPLER
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1440
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйGouges and scratches with rust
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFaded with rust and scratches. Decals faded and front missing.
  • УдовлетворительныйGrill bent up on top.
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLeft side step bent.
  • Хороший
предметы техники безопасности
810
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйExpired Jan 2023
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1610
  • НетCode error 142
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйArmrests showing some wear
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
400
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • -48 Red
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
420
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFins Bent
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFins Bent
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
410
  • Да
  • Нет
  • Да
  • ДаInside cab
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLeft rear work light out
коробка передач
300
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рулевое управление
400
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
тормоз
400
  • Нет
  • 2nd Gear
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
1600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
стрела и рукоять
710
  • УдовлетворительныйBoom has gouges and rust
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
front bucket
900
  • 1.3 YDS.
  • 216-8810
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
задний ковш
700
  • Да
  • Нет
  • 36 Inch
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
бортовые передачи
300
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
шины
100
  • 12.5/80-18 IMR
  • 500/70R24
  • Хороший
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Левая передняяCamso BHL7322371НетНетНет
Левая задняяMichelin Cross Grip1442НетНетНет
Правая передняяCamso BHL7322371НетНетНет
Правая задняяMichelin Cross Grip1545НетНетНет
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Could not do ECM down load Code 142
  • Inspected 1-9-23 HRS. 3560 Front grill bent on top. Left step bent. 4 wheel drive does not disengage.
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей