Caterpillar 430F IT

Caterpillar 430F IT

Цена
112 500 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 430F IT
Категорияэкскаваторы-погрузчики
Серийный номерRGS00658
Складской номерEQ003435
Номер каталогаCU4475975
Производственный год2015
Часы использования2172 ч h
СтранаСША
МестоположениеBatavia, NY
Цена
Цена без НДС$ 112 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИRIDE CONTROL
Дополнительная информация 430F BHL IT TIER 4I HRC
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE, AC
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
ENGINE, 86KW, C4.4 DITA, T4I
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
PT, 4WD, AUTOSHIFT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 16FT
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
CAT 12" HD BUCKET
CAT 1.31 CY GP BUCKET
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону