Искать

Caterpillar 420

Caterpillar 420

Цена
143 580 Br
Год
2022
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

WHEELER MACHINERY CO.
Ogden, UT
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 420
Категорияэкскаваторы-погрузчики
Серийный номерH8T02076
Складской номерBCP01088
Номер каталога4902793
Производственный год2022
Часы использования367 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеOgden, Америка
Цена
Цена без НДС143 580 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
СИСТЕМА ПЛАВНОГО ХОДАRIDE CONTROL
Дополнительная информация PACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
GUARD, STABILIZER
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
STICK, EXTENDABLE, 14FT
SEAT, DELUXE FABRIC
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
KIT, HYD, COMBINED, 14FT E-STK
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
DISPLAY, STANDARD
LOADER BUCKET PINS
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
AIR CONDITIONER, T4F
ENGINE, 74.5KW, C3.6 DITA, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
CAB, DELUXE
PRICED NEW 03/31/22 EK
AUX READY, E-STICK
STANDARD RADIO (12V)
PLATE GROUP - BOOM WEAR
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей