Caterpillar 420F 2 IT

Caterpillar 420F 2 IT

Цена
107 000 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 420F 2 IT
Категорияэкскаваторы-погрузчики
Серийный номерHWD01427
Складской номерEQ147973
Номер каталогаCU4531417
Производственный год2016
Часы использования857 ч h
СтранаСША
МестоположениеBatavia, NY
Цена
Цена без НДС$ 107 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИRIDE CONTROL
Дополнительная информация 420F2 BHL IT, TIER 4, HRC
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.31 CYD, IT
BUCKET-HD ROCK, 24", 7.0 CFT
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
PT, 4WD/2WS, AUTOSHIFT, LTC
SEAT, DELUXE FABRIC
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону