Caterpillar 420F CAB

Caterpillar 420F CAB

Цена
56 000 Доллары США
Год
2013
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 420F CAB
Категорияэкскаваторы-погрузчики
Серийный номерSKR01707
Складской номерUC0001770
Номер каталогаCU4503032
Производственный год2013
Часы использования4017 ч h
СтранаСША
МестоположениеFresno, CA
Цена
Цена без НДС$ 56 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИRIDE CONTROL
Дополнительная информация BUCKET-HD, 24", 7.3 CFT PL
BUCKET-MP, 1.4 CYD
CAB, DELUXE, AC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PIN LOCK
COUPLING, QUICK DISCONNECT
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
GUARD, FUEL TANK
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PROTECTION,SHIP&STORE STANDARD
PT, 4WD, STD SHIFT
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
STORAGE, GP-BOX
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Телефон:+1 562 4634795
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону