Caterpillar 416F ST

Caterpillar 416F ST

Цена
98 000 Доллары США
Год
2014
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 416F ST
Категорияэкскаваторы-погрузчики
Серийный номерKSF01904
Складской номерEQ002431
Номер каталогаCU4475972
Производственный год2014
Часы использования281 ч h
СтранаСША
МестоположениеMilford, MA
Цена
Цена без НДС$ 98 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИRIDE CONTROL
Дополнительная информация 416F BHL ST TIER 4I HRC
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, STANDARD
CAT 1.25 CYD GP BUCKET
CAT 18" HD BUCKET
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
CONTROLS, BACKHOE (ISO)
COUNTERWEIGHT, 255 LBS
ENGINE, 70KW, C4.4 DITA, T4I
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK
MANUAL COUPLER
PT, 4WD, STD SHIFT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 4WD, RADIAL, FIRESTONE
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону