Caterpillar 785

Caterpillar 785

Цена
По Запросу
Год
1998
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 785
КатегорияШарнирно-сочленённые самосвалы
Серийный номер8GB00294
Складской номерUT17629
Номер каталогаCU4498105
Производственный год1998
СтранаСША
МестоположениеCall For Additional Info, PA
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ЗАМЕДЛИТЕЛЬRETARDER
Дополнительная информация 4X6
CAB
CAT 785 OFF HIGHWAY TRUCK
LF: GOODYEAR ... 50%
LR1: MICHELIN ... 25%
LR2: MAMAM ... 15%
RF: MAXAM 33.00-51 ... 25%
RIGID FRAME
RR1: YOKOHAMA
RR2: BRIDGESTONE ... 20%
TIRES
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Телефон:+1 866 532 9023
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону