Caterpillar 772

Caterpillar 772

Цена
218 137 Доллары США
Год
2012
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 772
КатегорияШарнирно-сочленённые самосвалы
Серийный номерRLB00842
Складской номерRLB00842
Номер каталогаCU4449001
Производственный год2012
Часы использования8071 ч h
СтранаГермания
МестоположениеAlsfeld
Цена
Цена без НДС$ 218 137
НДС (19%)$ 41 446
Цена с учетом НДС $ 259 583
Features
Дополнительная информация TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
OPERATING WEIGHT: 47 T
PAYLOAD: 50 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
BODY CAPACITY: 32 CBM
ENGINEPOWER: 543 HP
BODY CONDITION: 60 %
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Harald Diemel
Германия
Телефон:+49 6631 96010
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону