Caterpillar 980G

Caterpillar 980G

Цена
52 500 Доллары США
Год
2004
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 980G
КатегорияФронтальные погрузчики
Серийный номерAWH01389
Складской номерAWH1389
Номер каталогаCU4528512
Производственный год2004
Часы использования28586 ч h
СтранаСША
МестоположениеEnroute, MI
Цена
Цена без НДС$ 52 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM CD РАДИОAM FM CD RADIO
ПРОТИВОВЕСCOUNTERWEIGHT
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИRIDE CONTROL
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧAUTO SHIFT
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МАССЫWEIGHT MONITORING SYSTEM
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
КОВШBUCKET
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • коробка передач
  • рулевое управление
  • тормоз
  • гидравлическая система
  • ковш
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • мосты в сборе
  • общее состояние
  • шины
общий вид
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFaded, peeling at edges
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйCustom front fenders , left front bent
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFaded, surface rust and paint chips over lower machine
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияLeft lower ladder steps bent, right lower missing, left rear platform ladder broken/missing
предметы техники безопасности
  • ДаWorking
  • ДаWorking
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • ХорошийWorking
  • Хороший
  • Плохие условия1/4in holes drilled into left rear rops post
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Да
  • ХорошийBlows cold
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийEms warning lights working
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAll gauges working
  • ХорошийAll cab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Хороший
  • ХорошийBoth lights working
  • ХорошийWorking reads 28586hr
  • УдовлетворительныйRetractable style belt dated March 2003, weathered
  • ХорошийAir ride seat suspension
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийBoth wipers working
двигатель
  • ДаSlight
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • ДаSeepage at valvecover and oil pan
  • Green
  • Powered by caterpillar 3406E
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйManifold mounting studs broken at #2 and 5 cylinder
  • Хороший
  • ХорошийStarts and runs good
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийHydraulic drive
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAll flood, signal and warning lights on machine working
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
коробка передач
  • Нет
  • Shifted good through speeds, auto shift working, 200rpm converter stall, trans rebuilt @ 28000 hours
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийShifted good through speeds, auto shift working
  • Хороший
  • ХорошийPowertrain temperature gauge working
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рулевое управление
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLeft steering cylinder leaking
  • Хороший
  • Хороший
тормоз
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйPedal has some travel, chatters when braking hard
  • ХорошийWet inboard
гидравлическая система
  • ХорошийRide control working
  • ХорошийBoth kickouts working
  • УдовлетворительныйLeft bucket cylinder seeping/leaking from packing
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийBoth dry
  • ХорошийHydraulic functions operate good
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • 7.25yd
  • 139in wide
  • Хороший
  • ХорошийBucket floor been plated
  • Плохие условияZ-link and dogbone mounting pins and Bushings worn out
  • ХорошийBucket sides been plated
  • ХорошийIn good condition and has a flip left
  • Хороший
  • Плохие условияMounting pins and bushings at bucket and lift cylinders worn out, pin locks at bucket broken/missing 3/8-1/2 in play
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Runs and operates good
  • System status report loaded to inspection
мосты в сборе
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
общее состояние
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
шины
  • Left front shows bead damage
  • 29.5-R25
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Левая передняяBridgestone (V-steel)2040ДаДа
Левая задняяBridgestone (V-steel)2550ДаДаДа
Правая передняяBridgestone (V-steel)2140ДаДа
Правая задняяMichelin (XHA)2960ДаДаДа
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Телефон:+1 8669941408
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону