Caterpillar 962K

Caterpillar 962K

Цена
199 000 Доллары США
Год
2012
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 962K
КатегорияФронтальные погрузчики
Серийный номерX4T00393
Складской номерU045045
Номер каталогаCU1957967
Производственный год2012
Часы использования2114 ч h
СтранаСША
МестоположениеMilford, MA
Цена
Цена без НДС$ 199 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 962K WHEEL LOADER
AXLES, OPEN/OPEN, ED
BACK-UP CAMERA
COLD START PACKAGE (120V)
COOLING, HIGH AMBIENT
ENGINE S/N C7R03208
GUARD, POWERTRAIN
HYDRAULICS, 2V, RIDE CONTROL
LANE 1 ORDER
OMISSION, WORKTOOL
QUICK COUPLER READY, 2V
RADIO, AM/FM CD/MP3 BLUETOOTH
RADIO, CB (READY)
REGIONAL PKG, NACD
SEAT BELT, 3 WIDE
STEERING, HMU
TIRES, 23.5R25 YK L3 * RB31
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону