Caterpillar 962M

Caterpillar 962M

Цена
319 000 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 962M
КатегорияФронтальные погрузчики
Серийный номерEJB00549
Складской номерEQ119845
Номер каталогаCU4384718
Производственный год2016
Часы использования459 ч h
СтранаСША
МестоположениеBatavia, NY
Цена
Цена без НДС$ 319 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 962M WHEEL LOADER
AIR INLET STANDARD, RAIN CAP
ANTIFREEZE, -34C (-29F)
AUTO DIFF, HMU
AXLES, AUTO DIFF F/R, ED
COOLING CORES, 6 FPI
COUNTERWEIGHT, AGGREGATE
DOOR, REMOTE OPENING SYSTEM
HYDRAULICS, 2V RC, STD/LOG/HL
JOYSTICK W/FNR, 2V
LIGHT, WARNING BEACON
LIGHTS, LED, PREMIUM
LIGHTS, REVERSING STROBE
LINKAGE, STANDARD LIFT
MIRRORS, EXTERNAL, HEATED
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
QUICK COUPLER READY, STD LIFT
RADIO, AM/FM/USB/MP3 BLUETOOTH
SEAT BELT, 2" W/INDICATOR
SOUND SUPPRESSION, STANDARD
STARTING, COLD (120V)
SUN VISOR, REAR
TIRES, 23.5R25 TI MXL * L3
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону