Caterpillar 950GII

Caterpillar 950GII

Цена
55 000 Доллары США
Год
2004
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 950GII
КатегорияФронтальные погрузчики
Серийный номерBAA00711
Складской номерBAA711
Номер каталогаCU4649126
Производственный год2004
Часы использования15583 ч h
СтранаСША
МестоположениеEnroute, MI
Цена
Цена без НДС$ 55 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
ПРОТИВОВЕСCOUNTERWEIGHT
ВИЛЫFORKS
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
КОВШBUCKET
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
ПРОТИВОВЕСCOUNTERWEIGHT
ВИЛЫFORKS
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
КОВШBUCKET
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • коробка передач
  • рулевое управление
  • тормоз
  • гидравлическая система
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • ковш
  • бортовые передачи
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • мосты в сборе
  • общее состояние
  • шины
общий вид
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияFaded, left hood decal torn, missing
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFront fenders rusted through, cover with plastic
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFaded, rust blistering, paint chips and surface rust in areas,
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBowl cloudy
  • ХорошийGrille is straight
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • ДаWorking
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • ХорошийCab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • ХорошийWorking
  • ХорошийWorking
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • ДаWorking
  • Да
  • Equipped with am/fm radio
  • ХорошийBlows cold
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAll gauges working
  • ХорошийCab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийHour meter working reads 15583hr.
  • Плохие условияRetractable style belt out dated
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийBoth wipers working
двигатель
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • ДаSide tapped covers leaking, seepage at oil cooler
  • Нет
  • Red,
  • Powered by caterpillar 3126, 6-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийStarts and runs good
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийHydraulic drive
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAll floods, signal and warning lights working
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
коробка передач
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийShifted good through speeds, auto shift working
  • Хороший
  • ХорошийPowertrain temperature gauge working
  • Хороший
  • ХорошийConverter stall at aprox 250RPMs.
  • Хороший
  • Хороший
рулевое управление
  • ХорошийNo movement seen in center pin area
  • ХорошийDry
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийBoth dry
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
тормоз
  • Да
  • Service and parking brake working good
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Плохие условияKickouts not working
  • ХорошийDry
  • УдовлетворительныйHas some play in control levers
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийBoth dry
  • ХорошийHydraulic functions operate good
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Да60in adjustable forks 8ft wide carriage
ковш
  • Да
  • 9’7ft wide
  • Хороший
  • УдовлетворительныйInner floor shows some wear and denting
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLeft side shows wear and denting
  • УдовлетворительныйIn good condition been flipped
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйHydraulic operated vertical wedge lock coupler, operates good, has some play between bucket and coupler
бортовые передачи
  • УдовлетворительныйPinion input seal leaking
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Runs and operates good
  • System status report loaded to inspection
мосты в сборе
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
общее состояние
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
шины
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Левая передняяMichelin (XHA2)4090НетНетНет
Левая задняяMichelin (XHA2)3680НетНетНет
Правая передняяMichelin (XHA2)3990НетНетНет
Правая задняяMichelin (XHA2)404090НетНетНет
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Телефон:+1 8669941408
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону