Caterpillar 910K

Caterpillar 910K

Цена
74 089 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 910K
КатегорияФронтальные погрузчики
Серийный номерAY402418
Складской номер22042059
Номер каталогаCU4530653
Производственный год2016
Часы использования3553 ч h
СтранаФранция
МестоположениеAix-en-provence, 13
Цена
Цена без НДС$ 74 089
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
Осветительные приборыLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM CD РАДИОAM FM CD RADIO
ПРОТИВОВЕСCOUNTERWEIGHT
ВИЛЫFORKS
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯLIGHTING SYSTEM
КОВШBUCKET
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • ковш
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • шины
общий вид
  • Хороший
  • ХорошийMATERIEL REPEINT
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
навесные орудия / рабочие орудия
  • ДаFOURCHES CAT 1220X127X50M
  • VCM LEVAGE CAVAGE
ковш
  • GODET GHD 2400 MM BLANCHARD 50%
  • GODET GHD 2400 MM BLANCHARD 50%
  • Хорошийattache rapide hydraulique
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • FR-23
шины
  • 50%
  • 15.5R25 bridgestone
Сертифицировано дилером
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
nadia tassefkoumte
Франция
Телефон:+33 1 49228273
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону