Caterpillar 906M

Caterpillar 906M

Цена
63 823 Доллары США
Год
2019
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 906M
КатегорияФронтальные погрузчики
Серийный номерK5600415
Складской номер22042799
Номер каталогаCU4632486
Производственный год2019
Часы использования188 ч h
СтранаФранция
МестоположениеAix-en-provence, 13
Цена
Цена без НДС$ 63 823
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
Осветительные приборыLIGHTING
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ВИЛЫFORKS
КОВШBUCKET
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
Features
Комплектация
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
Осветительные приборыLIGHTING
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ВИЛЫFORKS
КОВШBUCKET
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • ковш
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • шины
навесные орудия / рабочие орудия
  • Да
  • une jeu de fourches 1220 mm
ковш
  • godet 4x1 800 litres 0,90m3 90%
  • ХорошийATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE ISO
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • FR-23
шины
  • 80%
  • 405/70R18 DL SPT9
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
nadia tassefkoumte
Франция
Телефон:+33 1 49228273
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону