Lehnhoff PRIM.-PROD KOMPONENT

Lehnhoff PRIM.-PROD KOMPONENT

Цена
455 Доллары США
Год
2010
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаLehnhoff PRIM.-PROD KOMPONENT
КатегорияТраншеекопатели
Серийный номерSOKOM99944
Складской номерSOKOM99944
Номер каталогаCU4632834
Производственный год2010
СтранаГермания
МестоположениеOsterrönfeld
Цена
Цена без НДС$ 455
НДС (16%)$ 73
Цена с учетом НДС $ 527
Подробности
Дополнительная информация CONDITION: 50 %
CUTTING WIDTH: 1400 MM
Features
Дополнительная информация CONDITION: 50 %
CUTTING WIDTH: 1400 MM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Benjamin Kunisch
Германия
Телефон:+49 40 76119380
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону