Lehnhoff GLV STARR 1000-MS01

Lehnhoff GLV STARR 1000-MS01

Цена
915 Доллары США
Год
2020
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаLehnhoff GLV STARR 1000-MS01
КатегорияТраншеекопатели
Серийный номерLEHNH610781
Складской номерLEHNH610781
Номер каталогаCU4641706
Производственный год2020
СтранаГермания
МестоположениеTeningen-nimburg
Цена
Цена без НДС$ 915
НДС (19%)$ 174
Цена с учетом НДС $ 1 089
Подробности
Дополнительная информация CUTTING WIDTH: 1000 MM
CONDITION: 100 %
BODY: 0.9 CBM
Features
Дополнительная информация CUTTING WIDTH: 1000 MM
CONDITION: 100 %
BODY: 0.9 CBM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Reinhold Pauli
Германия
Телефон:+49 7663 9311 29
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону