APS150

Строительное и горное оборудование APS150

Цена
69 000 Доллары США
Год
2012
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаСтроительное и горное оборудование APS150
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номерAPS007152
Складской номер027788
Номер каталогаCU4347479
Производственный год2012
Часы использования1398 ч h
СтранаСША
МестоположениеSan Diego, CA
Цена
Цена без НДС$ 69 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность187 кВА
Частота60 Гц
Features
Комплектация
EPA LABELEPA LABEL
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
ПРОКАЧКАPRIME
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
60 hZ60 hZ
AUTO STARTAUTO START
CONTINUOUSCONTINUOUS
Дополнительная информация ALTORFER 2012 APS150 PACKAGED DIESEL GENERATOR SET • RATED 150 KW ... 240 V - 480V / 147 KW ... 208V STANDBY • 135 KW ... 240V – 480V / 132 KW ... 208V PRIME • 3 PHASE • 60 HZ - 1800 RPM • PERKINS 6.6 DIESEL ENGINE EPA/CARB TIER 3 • RADIATOR COOLED • MARATHON GENERATOR • ELECTRONIC GOVERNOR • 12V ELECTRIC START • CHARGING ALTERNATOR • BATTERY-RACK-CABLES BATTERY CHARGER • JACKET WATER HEATER • FUEL / WATER SEPARATOR • CAT EMCP 4.2 CONTROL PANEL W/ AUTO-START-STOP AND SAFETIES • CIRCUIT BREAKER • DISTRIBUTION PANEL • 300 GALLON FUEL TANK BASE • SOUND ATTENUATED ENCLOSURE • EXHAUST SYSTEM • MOUNTED ON AN ALTORFER, INC 2-AXLE TRAILER • UNIT HAS BEEN REGULARLY MAINTAINED, SERVICED AND LOAD TESTED BY A CAT DEALER WITH 490.5 HOURS SHOWING ON SERVICE METER SINCE NEW • PACKAGE S/N APS007152 • ENGINE S/N UO37877W • GENERATOR S/N MX- • CALIFORNIA EX-RENTAL FLEET PACKAGE • CARB PERMIT NO. 160046, EXP. 11/30/18 • DIMENSIONS 17’-9” L X 7’-0” W X 9’-1” H • APPROX 13,100 LBS.
Оценка мощности
Standby
60Hz
187kVA / 150kW / 480Volts @ 1800RPM
Сертифицировано дилером
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
HAWTHORNE POWER SYSTEMSСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
mark reza
Телефон:+1 858 376 6840
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону