Olympian CAT D125P1

Olympian CAT D125P1

Цена
22 500 Доллары США
Год
2004
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаOlympian CAT D125P1
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номерNAT01327
Складской номерEPU10539
Номер каталогаCU4426235
Производственный год2004
Часы использования429 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 22 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность156 кВА
Частота60 Гц
Features
Дополнительная информация 2004 Olympian D125P1 S#NAT01327, 125kW standby/ 115kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 429 hours, Perkins diesel engine, 4001 E control panel, 150A breaker, battery, battery charging alternator, standard air cleaner, jacket water heater, weather proof enclosure w/150 gallon subbase fuel tank. Dimensions: L-117”, W-44”, H-89”, package weight 6,000lbs.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.
Оценка мощности
Standby
60Hz
156kVA / 125kW / 480Volts @ 1800RPM
Сертифицировано дилером
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону