Generac CG045

Generac CG045

Цена
5 250 Доллары США
Год
1996
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаGenerac CG045
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер002022785
Складской номерSA611802
Номер каталогаCU2351699
Производственный год1996
Часы использования340 ч h
СтранаСША
МестоположениеTX
Цена
Цена без НДС$ 5 250
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность56 кВА
Частота60 Гц
Features
Дополнительная информация 175A CIRCUIT BREAKER - ANALOG CONTROL PANEL - NEW RADIATOR
45KW STANDBY NATURAL GAS GENERATOR SET
WEATHERPROOF ENCLOSURE WITH ROOF MOUNTED MUFFLER
120/280V - 3 PHASE - 60HZ
Оценка мощности
Standby
60Hz
56kVA / 45kW / 240Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
HOLT CATСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
David Dennie
Телефон:+1 361 698 5727
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону