Cummins DFED-3776539

Cummins DFED-3776539

Цена
37 500 Доллары США
Год
1999
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCummins DFED-3776539
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номерH990970588
Складской номерEPU10667
Номер каталогаCU4439497
Производственный год1999
Часы использования592 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 37 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность625 кВА
Частота60 Гц
Features
Дополнительная информация 1999 Cummins DFED-3776539 S#H990970588, 500kW standby/ 455kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 592 hours, Cummins KTA-19 diesel fueled engine, Cummins Power Command digital control panel, 800A main breaker, batteries, battery charging alternator, 24V 10A battery charger, standard air cleaner, jacket water heater, engine driven radiator, open skid no enclosure or fuel tank.

Generator will be removed from site April 1st 2019

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-26002.

$37,500.00 ID: EPU10667
Оценка мощности
Standby
60Hz
625kVA / 500kW / 480Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону