Caterpillar G3516

Caterpillar G3516

Цена
169 000 Доллары США
Год
2008
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar G3516
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер4EK05247
Складской номерEPU10673
Номер каталогаCU4603156
Производственный год2008
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 169 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность двигателя 1 258 л.с.
Мощность1156 кВА
Частота60 Гц
Дополнительная информация 2008 CAT G3516 S#4EK05247, 925kW continuous, 4160V 3ph, 60Hz, 1200rpm, 0.6667 pitch, engine can operate on landfill or natural gas, EMCP2+ control panel, standard air cleaners.

ACCESSORIES: battery charging alternator, 10A battery charger, 24V battery set, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity before pick-up.

DIMENSIONS
L - 183"
W - 80"
H - 90"
WEIGHT: 18,000lbs

For more details or questions, please contact:
Todd Moseley at 832-316-9715 or ...
Features
Комплектация
ПРИРОДНЫЙ ГАЗNATURAL GAS
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
60 hZ60 hZ
Генератор марки CATCAT BRAND GENSET
CONTINUOUSCONTINUOUS
Дополнительная информация 2008 CAT G3516 S#4EK05247, 925kW continuous, 4160V 3ph, 60Hz, 1200rpm, 0.6667 pitch, engine can operate on landfill or natural gas, EMCP2+ control panel, standard air cleaners.

ACCESSORIES: battery charging alternator, 10A battery charger, 24V battery set, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity before pick-up.

DIMENSIONS
L - 183"
W - 80"
H - 90"
WEIGHT: 18,000lbs

For more details or questions, please contact:
Todd Moseley at 832-316-9715 or ...
Оценка мощности
Continuous
60Hz
1156kVA / 925kW / 4160Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону