Caterpillar G3406NA

Caterpillar G3406NA

Цена
По Запросу
Год
2012
Наработка
h
Видео Caterpillar G3406NA
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar G3406NA
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер4452
Складской номерRP11677
Номер каталогаCU4348958
Производственный год2012
Часы использования3 ч h
СтранаСША
МестоположениеTulsa, OK
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность170 кВА
Частота60 Гц
Features
Комплектация
ПРИРОДНЫЙ ГАЗNATURAL GAS
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
CONTINUOUSCONTINUOUS
Дополнительная информация CAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Quality unit - ready to work.
Оценка мощности
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
Сертифицировано дилером
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WARREN POWER SYSTEMSСмотри инвентарьВыбрать контакт
Kelly Kirkland
Телефон:+1 432 331 0042
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону