Caterpillar DE22E3

Caterpillar DE22E3

Цена
7 605 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar DE22E3
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номерGBY02617
Складской номерUA868
Номер каталогаCU4447188
Производственный год2015
Часы использования16850 ч h
СтранаАвстралия
МестоположениеBrisbane, QL
Цена
Цена без НДС$ 7 605
НДС (10%)$ 760
Цена с учетом НДС $ 8 365
Подробности
Мощность20 кВА
Частота50 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
ПРОКАЧКАPRIME
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
50 hZ50 hZ
Генератор марки CATCAT BRAND GENSET
Дополнительная информация *ENCLOSURE-SOUND ATTENUATED
COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
FULL REMOTE START CAPABLE CONTROL PANEL
OUTPUT CIRCUIT BREAKER
C2.2 ENGINE
*CONTROL PANEL EMCP4.1
LEAD ACID START BATTERIES
• PRIME RATED OUTPUT 20 KVA
Оценка мощности
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Lisa Allan
Австралия
Телефон:+61 07 3722 1403
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону