Caterpillar DE22E3

Caterpillar DE22E3

Цена
6 846 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar DE22E3
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номерGBY01588
Складской номерUA866
Номер каталогаCU4447108
Производственный год2015
Часы использования22678 ч h
СтранаАвстралия
МестоположениеBrisbane, QL
Цена
Цена без НДС$ 6 846
НДС (10%)$ 685
Цена с учетом НДС $ 7 530
Подробности
Мощность20 кВА
Частота50 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
50 hZ50 hZ
Генератор марки CATCAT BRAND GENSET
Дополнительная информация DETAILS:
• Class: Generators
• Stock No.: UA866
• Manufacturer Year: 2015
• Hours: 22,678
• Price: $10,000 AUD (Exclusive of GST)
• Location: Larapinta Qld
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 1704 mm
• Width (mm): 876 mm
• Height (mm): 1268 mm
• Weight (Kg): 800 kg
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 66 L integral bunded fuel tank
• Full remote start capable control panel
• Output circuit breaker
• C2.2 Perkins Engine
• EMCP4.1 Control System
• Lead acid start batteries
• Prime rated output 20 kVA / 16kW
• Maximum rated current 28 amps
• Ready to run
Energy Power Systems Australia (Caterpillar Dealer)
For a full listing of available stock visit ... quoted are Ex Works and exclusive of GST)

*SOUND ATTENUATED ENCLOSURE
COMPLETE WITH INTEGRAL BUNDED FUEL TANK
OUTPUT CIRCUIT BREAKER
REMOTE START/STOP CAPABILITY,
EMCP4.1 COMMON CONTROL PANEL
Оценка мощности
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 400Volts @ 1500RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Lisa Allan
Австралия
Телефон:+61 07 3722 1403
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону