Caterpillar D100

Caterpillar D100

Цена
24 000 Доллары США
Год
2007
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar D100
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номерN4E01141
Складской номерEPU10623
Номер каталогаCU4429679
Производственный год2007
Часы использования344 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 24 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность125 кВА
Частота60 Гц
Features
Дополнительная информация 2007 CAT D100 S#N4E01141, 100kW standby/ 90kW prime, 120/208V 3ph (12 lead re-connectable), 60Hz, 344 hours, 3054C EPA Tier 2 engine, EMCP3.2 digital control panel, 400A main breaker, 12V battery, battery charging alternator, 12V 10A battery charger, standard air cleaner, jacket water heater, weatherproof enclosure w/ 150G fuel tank.

Gen Dimensions: L-120”, W-57”, H-90”

Gen Package weight: 8,000lbs

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-2602.

$24,000
Оценка мощности
Standby
60Hz
125kVA / 100kW / 208Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону