Caterpillar C15

Caterpillar C15

Цена
92 000 Доллары США
Год
2012
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar C15
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номерC5E03512
Складской номерEPU10685
Номер каталогаCU4453429
Производственный год2012
Часы использования50 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 92 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность562 кВА
Частота60 Гц
Features
Дополнительная информация 2012 CAT C15 S#C5E03512, 450kW standby/410kW prime, 120/208V 3ph (12 lead re-connectable to 277/480V 3ph), 60Hz, 1800rpm, 50 hours, diesel fueled CAT C15 engine, EPA tier-3, EMCP4.2 digital control panel, two 600A breakers, one 100A breaker, enclosure w/ 850G fuel tank, light duty air cleaner

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602
Оценка мощности
Standby
60Hz
562kVA / 450kW / 208Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону