Caterpillar 3516_, 1400KW_ 4160 VOLTS

Caterpillar 3516_, 1400KW_ 4160 VOLTS

Цена
75 732 Доллары США
Год
1986
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3516_, 1400KW_ 4160 VOLTS
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер25Z00787
Складской номер800062152
Номер каталогаCU1808085
Производственный год1986
Часы использования485 ч h
СтранаКанада
МестоположениеPointe-claire, QC
Цена
Цена без НДС$ 75 732
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность1750 кВА
Частота60 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯSTANDBY
60 hZ60 hZ
Генератор марки CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Дополнительная информация Good used Caterpillar generator set model 3516 power of 1400kW, 4160Volts, 60Hz, 3 phases
Brand new radiator, brand new Cat controller model EMCP 4.2, brand new sensors and wiring
Have successfully passed the full load bank test on July 2019

0 HOURS SINCE OVERHAULL
1400KW IN STANDBY APPLICATION 4160V, 3PH, 60HZ, 0.8 P.F., 1800RPM
24 V.D.C. STARTER MOTOR MAGNETIC SWITCH 24 V.D.C. STOP SOLENOID
CAT SR 4 GENERATOR , FRAME 806
MAJOR OVERHAUL IN DECEMBER 2012 DUE TO THE AGE
WOODWARD ELEC GOVERNOR 2301 SPEED CONTROL MAGNETIC PICK-UP
YEAR BUILT: 1986 HOUR METER: +/- 479 HOURS (ORIGINAL)
Оценка мощности
Standby
60Hz
1750kVA / 1400kW / 4160Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
TOROMONT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)Смотри инвентарьВыбрать контакт
Guy Laurent
Канада
Телефон:+1 514 426 7715
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону