Caterpillar 3516

Caterpillar 3516

Цена
165 000 Доллары США
Год
1996
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3516
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер4XF00645
Складской номерEPU10655
Номер каталогаCU4429765
Производственный год1996
Часы использования781 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 165 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность2500 кВА
Частота60 Гц
Features
Дополнительная информация 1996 CAT 3516 S#4XF00645, 2000kW standby/ 1825kW prime, 4160V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 781 hours, EMCP2 control panel, electric starter, 24V battery set, battery charging alternator, 24VAC 10A battery charger, standard air cleaners, jacket water heater, vertical sound attenuated enclosure without subbase fuel tank.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-2602 ...

$165,000.00 ID: EPU10655
Оценка мощности
Standby
60Hz
2500kVA / 2000kW / 4160Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону