Caterpillar 3516 DITA

Caterpillar 3516 DITA

Цена
152 500 Доллары США
Год
1999
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3516 DITA
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер5SJ00667
Складской номерEU00030
Номер каталогаCU4543492
Производственный год1999
Часы использования1868 ч h
СтранаСША
МестоположениеKnoxville, TN
Цена
Цена без НДС$ 152 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Состояние (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Мощность двигателя 2 482 л.с.
Мощность2250 кВА
Частота60 Гц
Дополнительная информация 1999 Caterpillar 3516-DITA, 2000 kW standby/ 1825 kW Prime, S/N: 5SJ00667, Caterpillar 3516 DITA V-Block 12 Cylinder Diesel engine, Non-Tier Emissions Certified Engine, 4,160 VAC (Non re-connectable), 3ph, 60Hz, 1,867 hrs. since new, EMCP 2+ control panel, No main breaker, standard air cleaners, Jacket Water Heater, 24V battery charger, battery charging alternator, Weatherproof Enclosed Package, 150 Gallon Diesel Day Tank. Approximate Dimensions: L-300 Inches, W-118 Inches, H-173 Inches with roof mounted exhaust system. Approximate package weight 48,000 lbs. Located in Knoxville, TN.
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
ПРОКАЧКАPRIME
60 hZ60 hZ
Генератор марки CATCAT BRAND GENSET
AUTO STARTAUTO START
Дополнительная информация 1999 Caterpillar 3516-DITA, 2000 kW standby/ 1825 kW Prime, S/N: 5SJ00667, Caterpillar 3516 DITA V-Block 12 Cylinder Diesel engine, Non-Tier Emissions Certified Engine, 4,160 VAC (Non re-connectable), 3ph, 60Hz, 1,867 hrs. since new, EMCP 2+ control panel, No main breaker, standard air cleaners, Jacket Water Heater, 24V battery charger, battery charging alternator, Weatherproof Enclosed Package, 150 Gallon Diesel Day Tank. Approximate Dimensions: L-300 Inches, W-118 Inches, H-173 Inches with roof mounted exhaust system. Approximate package weight 48,000 lbs. Located in Knoxville, TN.
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • генератор
общий вид
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший150 Gal. Day Tank. NO BASE FUEL TANK
  • Удовлетворительный
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
генератор
  • 1825 PRIME/ 2000 Standby
  • 3
  • 1800
  • 4160
  • 6
  • Да
Оценка мощности
Prime
60Hz
2250kVA / 1825kW / 4160Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
STOWERS POWER SYSTEMSСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Robbie Brown
Телефон:+1 865 279 9247
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону