Caterpillar 3516CHD

Caterpillar 3516CHD

Цена
415 000 Доллары США
Год
2006
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3516CHD
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номерSBK00207
Складской номерEPU10679
Номер каталогаCU4514601
Производственный год2006
Часы использования465 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 415 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность3125 кВА
Частота60 Гц
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬDIESEL
ГЕНЕРАТОРЫGENERATORS
60 hZ60 hZ
Дополнительная информация 2006 CAT 3516 S#SBK00207, 2500kW standby/ 2250kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 465 hours, EPA Tier 2 rated 3516 CAT engine, diesel fueled, EMCP3.3 digital control panel, 4000A breaker, standard air cleaners, open skid no enclosure or fuel tank.

ACCESSORIES: battery charging alternator, electric start, AC battery charger, 24V battery set, jacket water heater.

SERVICE WORK: Generator will be serviced and load bank tested to 100% capacity prior to pick-up.

DIMENSIONS: L-290”, W-102”, H-119”

For more details or any questions, please contact:
Christopher Ricketts at 317-220-2602 or ...
Оценка мощности
Standby
60Hz
3125kVA / 2500kW / 480Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону