Caterpillar 3512

Caterpillar 3512

Цена
125 000 Доллары США
Год
1999
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3512
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер24Z09085
Складской номерEPU10633
Номер каталогаCU4429716
Производственный год1999
Часы использования668 ч h
СтранаСША
МестоположениеIndianapolis, IN
Цена
Цена без НДС$ 125 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Мощность1563 кВА
Частота60 Гц
Features
Дополнительная информация 1999 CAT 3512 S#24Z09085, 1250kW standby/ 1135kW prime, 277/480V 3ph, 60Hz, 668 hours, EMCP2 control panel, 2000A main breaker, electric starter, 24V battery set, battery charging alternator, 24VAC 10A battery charger, standard air cleaners, jacket water heater, sound attenuated enclosure w/ 2,000G subbase double wall fuel tank.

*For more information contact Chris Ricketts 317-220-2602 ...

$125,000.00 ID: EPU10633
Оценка мощности
Standby
60Hz
1563kVA / 1250kW / 480Volts @ 1800RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MACALLISTER MACHINERY CO., INCСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment 317-545-2151
Телефон:+1 3175452151
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону